??
Selezione modello CAD
K0633.212308
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0633 - Spina di posizione senza collare con perno di bloccaggio lungo
Lista materiale
K0633.212308
BESTKIPP
N. d'ordine
K0633.212308
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
OBFLGK
Superficie
Perno di bloccaggio non temprato
FORM
Forma
H
AUSF
Versione:
con controdado
POS
Posizione
GR
Dimensioni
3
D
Diametro
8 mm
D1
Filettatura
M 16 x 1,5 mm
D2
Diametro
33 mm
L
Lunghezza
72.0 mm
L1
Lunghezza
36 mm
L2
Lunghezza
24.0 mm
H
Altezza
12 mm
SW
Apertura chiave
24
F
Smusso 30°
2.3 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
15.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
45 N
BESTES
N. d'ordine rondella per avvitamento
03094-93 mm
GEW
Peso ca.
0.0776 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245015610
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions